Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-ControlWave Redundant Control Systems

ControlWave® Redundante Steuersysteme

Produktbeschreibung

Sicherheit, Zuverlässigkeit, hohe Verfügbarkeit und Funktionalität sind in der heutigen Industriewelt wichtige Komponenten von allen Steuersystemen. Reduntante ControlWave-Steuersysteme verwenden Kommunikationsredundanz, doppelte CPU und Spannungsversorgungen. ControlWave unterstützt ebenso eine geschaltete E/A-Redundanz für die maximale Systemverfügbarkeit.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Kompletter Hot-Standby-Betrieb.
  • Kein Single-Point-of-Failure.
  • Automatische Fehlererkennung.
  • Vorprogrammierte, automatische Umschaltung.
  • Manuelle Umschaltung.
  • Automatischer Side-Load des Anwendungsprogramms.
  • Automatische Umschaltung des Kommunikationskanals.
  • Automatischer Transfer von Daten, Alarmen und historischen Informationen.