Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Emerson-P-EP-12F4

RSTi-EP Digitaleingang, 4 Kanäle, Positive Logik 24 VDC, 2-,3- oder 4-Leiter, Zeitstempel

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote E-/A-System ist ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-12F4
Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit
4-Punkt, Positive Logik; 3 mS, konfigurierbar mit Zeitstempel
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung
24 VDC; Bereich 20,4 ~28,8 VDC; Ein > 11 VDC; Aus <5,0 VDC
Aktueller Verbrauch Isys und Iin
8 mA; 18 mA
Zulassungen und Normen Standardbereiche
UL 508, CSA C22.2 No. 0-M91
Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche
Klasse 1 Division 2, Gr. A, B, C, D , ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 Nr. 213-M1987 (bestätigt 2008)

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Highspeed Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • DIN schienenmontiert
  • Plug&Play-Installation

Dokumentation und Zeichnungen