Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-EP-3164

RSTi-EP Analogeingang, 4-Kanal-Spannung/Strom 16 Bits 2, 3, oder 4 Kabel

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote-E/A-System eignet sich ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-3164
Anzahl und Typ der Analogeingänge
4-Punkt; Spannung/Strom
Auflösung & Geschwindigkeit
16 Bits; 1 ms
Stromaufnahme Isys und Iin
8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 25 mA + Sensorversorgung 24 V Gleichstrom
Systemredundanz
PNSR
Zusätzliche Funktionalitäten
Spannung (0 bis 5 V, ±5 V, 0 bis 10 V, ±10 V, 1 bis 5 V, 2 bis 10 V) Strom (0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA)

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus-TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Hochgeschwindigkeits-Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • Auf DIN-Schiene montiert
  • Flug&Play-Installation

Dokumentation und Zeichnungen