Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-Loading Offloading Solutions

Belade-/Entladesysteme

Produktbeschreibung

Zuverlässige Lösungen von Emerson für Belade-/Entladevorgänge bieten effektives Terminalbestands- und Logistikmanagement. Stellen Sie zuverlässige, genaue und rechtzeitige Transferoperationen über eine große Bandbreite von Produkten sicher, während Sie problemlos gesetzliche Vorgaben und Sicherheitsbestimmungen einhalten.

Linearität
Bis zu ± 0,025 %
Betriebsdruckbereich
Bis zu 600 ANSI
Prozesstemperatur
-196 °C bis 162 °C (-321 °F bis +325 °F)
Messgerätetypen
Coriolis, Turbine
Prozessmedien
Rohöl, LPG, veredelte Produkte, Petrochemikalien, Chemikalien
Anwendungen
Eichamtlicher Verkehr, nicht eichamtlicher Verkehr, Förderung, FPSO/FSO, Veredelung, Terminals, Tanklager, Beladung von Lkws und Schienenfahrzeugen, Beladung von unten und oben
Bereitgestellte(s) Ausrüstung/Material
Messgeräte, Armaturen, Ventile, Siebe, Rohrleitungen/Anschlüsse, Baustahl, Instrumente, Bedieneinheit/MMS, Verkabelung, Ladearme/-schläuche
Bereitgestellte Leistungen
Projektmanagement, Engineering/Design, Beschaffung, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Dienstleistungen

Merkmale

  • Standardisierte modulare Systeme vereinfachen die Installation, reduzieren die Umweltbelastung und verringern die Kosten.
  • Optimiertes Systemdesign erzielt die bestmögliche(n) Genauigkeit und Leistungsmerkmale der Messung.
  • Integration in Automatisierungs- und Sicherheitssysteme ermöglicht die Überwachung des Betriebs und die Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsvorschriften.
  • Durchflussmessgeräte mit hoher Kapazität erhöhen die Effizienz und Geschwindigkeit von Belade-/Entladevorgängen.
  • Präzise Batchvorgänge und mehrstufige Durchflussregelung sorgen für kontinuierlichen Produktfluss.
  • Umfassende werkseitige Durchfluss- und Funktionsprüfungen ermöglichen eine problemlose Inbetriebnahme.
  • Engineering, Design, Projektmanagement, Installation und Inbetriebnahme aus einer Hand reduzieren Risiken, Kosten und Zeitaufwand.

Dokumentation und Zeichnungen