Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-mC10L19G8SZHA

mCOM10-L1900 AMD Ryzen V1000/R1000-Serie, Robustes COM Express-Modul AMD R1305G 1,5 GHz 4GB ECC

Produktbeschreibung

COM Express Computermodule sind perfekt für Erstausrüster, die Computer-Plattformen für Geräte in industrieller oder rauer Umgebung entwickeln. Sie sind von entscheidender Bedeutung, weil sie den gesamten Entwicklungszyklus verkürzen und die Validierungskosten senken. Erhältlich sowohl mit Prozessoren mit Intel- als auch AMD x86-Architektur.

Teilenummer
mC10L19G8SZHA
COMe-Familie
mCOM10-L1900 AMD Ryzen V1000/R1000 Serie
CPU
AMD R1305G 1,5 GHz
CPU-Leistung
8 W
Cores/Frequenz
2
Speicher
4 GB ECC
Lagerung
Keine
Ethernet
1x 10/100/1000 BASE-T
USB
2x USB 3.1, 7x USB 2.0
Betriebssystem
Unterstützung für Win-10, Linux, VxWorks
Betriebstemperatur
0 °C bis +65 °C

Merkmale

  • Robustes Design mit aufgelötetem Prozessor und Speicher
  • Neueste Prozessoren mit Intel Core und Xeon Architektur
  • COM Express-konforme Grundgröße in der Bauart mit 6-Pinbelegung des Anschlusses
  • Dynamisches Wärmemanagement mit patentierter Kühltechnologie unterstützt einen hohen Betriebstemperaturbereich ohne Leistungseinbuße und Drosselung

Dokumentation und Zeichnungen