Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-Piggable Transfer Systems

Molchbare Ventile und Ventilblöcke

Produktbeschreibung

Molchbare Systeme bestehen aus molchbaren Ventilen und Ventilblöcken, die das Reinigen und Entleeren von für die Materialverteilung verwendeten Transferleitungen automatisieren. Molchbare Ventile und Ventilblöcke ermöglichen mehrere aufeinanderfolgende Produkttransfers durch eine einzelne Leitung ohne Kontamination. Mit den molchbaren Systemen von Emerson können Sie die Sicherheit und Effizienz verbessern und gleichzeitig Verrohrungen, Spülungen und Kontamination reduzieren.

Anwendungen
Produkttransfers bei der Herstellung von Schmiermitteln, bei der Herstellung von Fetten, beim Mischen von Spezialchemikalien, beim Mischen von Chemikalien und Zusatzstoffen sowie bei der Herstellung von Anstrichfarben, Körperpflegeprodukten, Lebensmitteln und Getränken
Technologie
Molchbare Ventile (Kopfleitungs-Verteilerventil, In-Line-Verteilerventile, Doppelventile, 3-Wege-Ventile) und molchbare Ventilblöcke
Nennweiten
Für 2 bis 6 in., Einzelheiten zu zusätzlichen Größen auf Anfrage
Molch-Werkstoffe
Polyurethan, Viton, EPDM, HNBR, PTFE
Ventil- und Ventilblock-Werkstoffe
Edelstahl
Auftragsumfang
Prozess-Engineering/Design, Leistungsgarantie, Ausrüstungsbeschaffung, Projektmanagement, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Services und -Support
Lieferumfang
Molchbare Systeme mit Ventilen, Leitungen und schlüsselfertigen Ventilblöcken sowie einer Leistungsgarantie Systeme mit Molchen, Ventilen, Instrumentierung, Wireless-Instrumentierung, Verkabelung, Ersatzteile und Steuerungen
Produkt
Flüssigkeiten, wie z. B. Chemikalien, Schmiermittel, Anstrichfarben, Lösungsmittel, Alkohol, Fette, Kunststoffe, Seifen, Reinigungsmittel, Beschichtungen und Lacke, Tinten, Getränke, Harze, Reinigungsprodukte, Klebstoffe und Dichtmittel

Merkmale

  • Höchste Leistung bei Molchvorgängen mithilfe von Ventilen mit der geringsten Restflüssigkeitsmenge von 23 ml.
  • Einfache Wartung von Ventilen ohne Zerlegung des Ventils dank des einfachen, patentierten Ringdesigns von Emerson.
  • Um bis zu 60 % reduzierte Luftdruckanforderungen für den Antrieb mit flexibler Molchlippen-Bauweise.
  • Erhaltung der Leistungsmerkmale und einfaches Ersatzteil-Bestandsmanagement mit dem globalen Netzwerk von Emerson für Lifecycle-Services und -Support.
  • Verhinderung von Produktleckagen und Sicherheitsgefahren durch Vermeidung von Schläuchen und Automatisierung von Transfers mithilfe zuverlässiger molchbarer Ventilblöcke.
  • Reduzierung des Bedarfs für zweckbestimmte Transferrohre mit kompakten molchbaren Ventilblöcken.
  • Verbesserte Produktqualität durch Reduzierung von Kontamination und Vermeidung von Schmutzwasser.
  • Praxiserprobter Molchprozess ermöglicht bidirektionales Molchen bei Bedarf.

Dokumentation und Zeichnungen