Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-PipelineManager

PipelineManager™

Produktbeschreibung

Die branchenführende Lösung für die Echtzeit-Überwachung von Flüssigkeits- und Gas-Pipelines. Eine praxiserprobte Pipeline-Simulationsplattform basierend auf einer Modellierungstechnologie, die Pipeline-Leckerkennung, Leckageortung, Batch-Verfolgung, automatisierte Prognosen, Anlagenplanung, Bedienerschulung und Unterstützung der kommerziellen Geschäftsumgebung bietet. Mehrere Technologien zur Erkennung von Lecks, die durch Risse und kleinste Undichtigkeiten verursacht werden, stehen zur Verfügung.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Einfache Integration und Konfiguration: Die Software wird von Emerson Ingenieuren konfiguriert, um Ihre spezielle Pipeline mit einer Schnittstelle zu Ihrem SCADA-/Prozessleitsystem abzubilden. Dadurch können die Durchfluss-, Druck- und Temperaturmessungen der Pipeline übertragen und als Grundlage für das Modell verwendet werden.
  • Besseren Einblick in Ihre Betriebsabläufe: Bietet ein vollständig transientes Modell, automatisierte Benachrichtigungen über zukünftige Ereignisse und Alarme sowie Berechnungen der Überlebensdauer an verschiedenen Stellen in Ihrem Pipeline-Netz.
  • Prognostizierende Intelligenz: Ermöglicht eine Simulator-Schulungsfunktionalität, die eine umfassende und realistische Schulungsumgebung bereitstellen kann, um Zuversicht und Fähigkeiten in Bezug auf Krisenbewältigung und Notfallmanagement aufzubauen.
  • Fortschrittliche Leck- und Diebstahlerkennung von Pipelines: Ein robustes und äußerst detailliertes zugrunde liegendes, transientes thermohydraulischen Modell benachrichtigt Sie, wenn die Pipeline-Integrität durch ein unbeabsichtigtes Leck oder einen vorsätzlichen Produktdiebstahl gefährdet wurde.
  • Verbesserte Rentabilität durch Senkung der Betriebskosten, Optimierung Ihres Pipeline-Durchsatzes und Verbesserung der Pipeline-Integritätsüberwachung.
  • Reduzierung von Fehlalarmen, die bei anderen Systeme häufig auftreten.
  • Advanced Leak Detection Performance Analyzer (LDPA™): Ein Hochleistungsanalysator mit fortschrittlicher Leckerkennung kann verwendet werden, um die Genauigkeit und Empfindlichkeit des Leckerkennungssystems zu testen und genau abzustimmen.