Die leistungsstarke und intuitive PipelineStudio™ Software von Emerson ist ein komplettes Engineering Tool, mit dem Anwender effizient Erdgas- und Flüssigkeits-Pipelinenetze entwerfen, planen und hydraulische Analysen durchführen können. Die Software bietet eine schnelle und genaue stationäre und transiente Analyse von einphasigen Flüssigkeitsströmen in Rohrleitungsnetzen in einer einzigen Softwarelösung. Die Software simuliert jede Dichtphase, Flüssigphase, Gasphase und überkritische Phase. Die PipelineStudio Software ist eine sofort einsatzbereite Lösung, die schnell implementiert werden kann, ohne dass ein Beratungsprojekt erforderlich ist, und die es Anwendern ermöglicht, Pipelinenetze schnell zu entwerfen, zu verlegen und zu dimensionieren. Somit erhalten Ingenieure und Planer zuverlässige und präzise Informationen, um Entscheidungen treffen zu können, die zu Verbesserungen des Designs, der Leistungsmerkmale und des Durchsatzes der Pipeline führen.