Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-Wireless Access Point

Wireless Access Point von Emerson und Cisco

Produktbeschreibung

Der Wireless Access Point von Emerson und Cisco vereinen OT und IT und trägt so zum digitalen Wandel von Industrieumgebungen bei. Diese auf Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit und Sicherheit ausgelegte Lösung ermöglicht Betrieben den schnellen Zugriff auf wertvolle Vor-Ort-Daten und damit eine schnellere Entscheidungsfindung. Dieser für Ex-Bereiche zertifizierte, modulare Access Point bietet Ihnen die Möglichkeit, Prozesse zu optimieren und gleichzeitig Produktivität und Sicherheit zu verbessern.

Kommunikationsprotokoll
WirelessHART, Wi-Fi, ISA100
Netzwerkkapazität
Bis zu über 200 WirelessHART Geräte (oder) über 200 WirelessHART und 100 ISA100-Geräte
Spannungsversorgung
10,8 bis 36 V DC, 44 bis 57 V DC Eingangsspannung, 110 V DC/220 V AC Netzspannung
Zertifizierungen/Zulassungen
USA, Kanada, ATEX, IECEx, China, Japan, INMETRO
Betriebstemperatur
-50°C bis 75°C
Hardware-Optionen
Leichtes, modulares Design für größere Flexibilität bei der Anwendung
Netzwerk-Zuverlässigkeit
> 99 % Datenzuverlässigkeit mit branchenbewährter Sicherheit

Merkmale

  • Installation der zuverlässigsten und sichersten Wireless-Infrastruktur mithilfe der führenden IIoT-Anbieter Emerson und Cisco
  • Unsere Wireless Access Point-Lösung ermöglicht Anwendungsbereiche wie mobile Mitarbeiter (Nutzung von Tablets im Feld), Backhaul von Daten, Video, Personenortung, mobile Zusammenarbeit, Steuerungsnetzwerk-Überbrückung und vieles mehr.
  • Leichtes, kompaktes Design für einfachen Einsatz in extremen Temperaturbereichen
  • Flexible Konnektivitäts- und Energieoptionen stellen sicher, dass diese Wireless-Infrastruktur überall eingesetzt werden kann
  • Fähigkeit, Sensordaten kritischer Anlagenkomponenten zu nutzen, um Schwachpunkte zu beseitigen sowie die betriebliche Produktivität und Sicherheit zu verbessern
  • Wireless Access Point optimiert die Verwaltung von IT- und OT-Netzwerken für mehr Effizienz und Einfachheit bei der Netzwerkverwaltung
  • In der Wireless Access Point-Lösung sind das Emerson Wireless 1410S Gateway mit der 781S Smart-Antenne und dem Cisco Catalyst IW6300 Heavy Duty Series Access Point integriert. Der Access Point bietet Ihnen IIoT-Konnektivität der nächsten Generation in einem einzigen Gerät.

Dokumentation und Zeichnungen