Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-1305

Fisher™ Druckminderer der Serie 1305

Produktbeschreibung

Die Regler der Serie 1305 sind direkt betätigte Druckminderer, die der Hydratbildung und dem Einfrieren des Reglers widerstehen und normalerweise bei Hochdruckleitungen aus Bohrlöchern und Abscheidern verwendet werden. Diese Regler sind für den Betrieb mit Erdgas, Luft, Propan und sonstigen Gasen geeignet.

Merkmale

  • Widersteht Hydratbildung und dem Einfrieren des Reglers
  • Langlebig
  • Wartungsfreundlich
  • Einsatz für hohen Druck
  • NACE-Ausführung verfügbar
Nennweite und Anschlussart
Einlass: 1 NPT
Auslass: 1/4 NPT
Maximaler Eingangsdruck
276 bar/4 000 psig
Maximaler Ausgangs-(Gehäuse)-Druck
Typ 1305C: 17,2 bar/250 psig
Typ 1305D: 37,9 bar/550 psig
Ausgangsdruckbereiche
Typ 1305C: 0,069 bis 5,2 bar/1 bis 75 psig, 0,34 bis 10,3 bar/5 bis 150 psig, 0,69 bis 15,5 bar/10 bis 225 psig
Typ 1305D: 13,8 bis 34,5 bar/200 bis 500 psig
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 93 °C/20 °F bis 200 °F
Ungefähres Gewicht
3 kg/6 lb
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen