Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Fisher-P-200R

Fisher™ easy-Drive™ elektrischer Stellantrieb 200R

Produktbeschreibung

Der Fisher easy-Drive 200R ist ein elektrischer Drehantrieb, der für die harten Anforderungen von Drossel- oder Auf/Zu-Anwendungen entwickelt wurde. Der Antrieb kann über Modbus RTU, 4–20 mA oder trockene Kontaktsignale geregelt werden. Die Einrichtung und Kalibrierung wird durch den Fisher easy-Drive Konfigurator erleichtert, der eine Kalibrierung auf Knopfdruck ermöglicht.

Merkmale

  • Keine Entlüftung des Produkts in die Atmosphäre
  • Geringe Leistungsanforderungen
  • Stabiler Betrieb, ungeachtet der Anwendungsbedingungen
  • Fernüberwachung reduziert Ausflüge ins Feld
  • Einfache Einrichtung und problemloser Betrieb
  • Diagnose ist über Modbus-Protokoll verfügbar
Stellantriebe
Drehventil, elektrisch
Bereichszulassung
Class 1 Div 1/Zone 1
Zulassungen
CSA, ATEX, IECEx
Steuerungsart
Auf/Zu, Positionierung
Betriebstemperatur
Standardtemperaturen
Energiequelle
Elektrisch
Ventiltyp
Drehstellventil
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen