Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-630R

Fisher™ Typ 630R Entlastungsventil

Produktbeschreibung

Der Typ 630R ist ein allgemein einsetzbares Entlastungsventil, verfügbar in den Nennweiten DN 25 und 50 (NPS 1 und 2), für Kompressorstationen, Raffinerien und ähnliche Anlagen, die Gegendruckregelung bis zu 7,2 bar (250 psi) erfordern. Verfügbar als Hoch- und Niederdruckausführung. Niederdruckventile haben eine größere Membranfläche, um eine feinfühlige Regelung bei niedrigen Druckeinstellungen zu ermöglichen. Hochdruckventile halten Einlassdrücken bis 37,9 bar (550 psi) stand und können Drücke bis 17,2 bar (250 psi) regeln.

Merkmale

  • Dichter Abschluss
  • Problemlose Wartung
  • Einfache Anwendung
  • Austauschbarkeit
  • Für saure Gase geeignet
Nennweite und Anschlussarten
DN 25 und 50 (NPS 1 und 2); NPT, Class 150 RF, Class 300 RF oder Class 600 RF Flansche
Maximaler Eingangsdruck
Niederdruckausführung: 4,6 bar (66 psig)
Hochdruckausführung: 37,9 bar (550 psig)
Max. Eingangsdruckaufbau über Grenzwert (interne Schäden)
Niederdruckausführung: 1,7 bar (25 psig)
Hochdruckausführung: 17,2 bar (250 psig)
Sollwertbereiche
Niederdruckausführung: 0,21 bis 3,4 bar (3 bis 50 psig)
Hochdruckausführung: 2,1 bis 17,2 bar (30 bis 250 psig)
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
Nitril (NBR), Nylon (PA) und Neopren (CR): 29 °C bis 82 °C (-20 °F bis 180 °F)
Fluorkohlenstoff (FKM) und Polytetrafluorethylen (PTFE): -18 °C bis 149 °C (0 °F bis 300 °F)

Dokumentation und Zeichnungen