Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-92C

Fisher™ Druckregler Typ 92C ohne Hilfsenergie

Produktbeschreibung

Der Druckregler Typ 92C ohne Hilfsenergie ist ein kosteneffizienter Druckminderer, der für Dampfanwendungen eingesetzt wird. Dieses Ventil ist als Typ 6392 Pilot oder ohne Pilot zur Verwendung als ein druckbeaufschlagter Regler erhältlich. Die pilotgesteuerte Ausführung verwendet den Eingangsdruck als Betriebsmedium; es ist keine separate Luftversorgung erforderlich. Die druckbeaufschlagte Ausführung wird verwendet, wenn die Ferneinstellung des Ventildrucks erforderlich ist.

Merkmale

  • Nenndruck des Ausgangs entspricht dem Nenndruck des Eingangs
  • Wartung im eingebauten Zustand
Druckerfassung
Mit Pilot: extern | Ohne Pilot: intern
Zulässige Betriebstemperatur
Metallmembran und Ventilsitz aus Gusseisen: 208 °C (406 °F) | Edelstahl- oder Stahlgehäuse: 260 °C (500 °F) | Optionales Hochtemperaturgehäuse aus Stahl oder Edelstahl: 343 °C (650 °F)
Nennweiten
NPS 0,5/0,75/1
Anschlüsse
NPT
Maximaler Eingangsdruck
Gusseisen: 17,2 bar (250 psig) | Stahl: 20,7 bar (300 psig)
Maximaler Ausgangsdruck
Gusseisen: 17,2 bar (250 psig) | Stahl: 20,7 bar (300 psig)
Federbereiche
0,34 bis 17,2 bar (5 bis 250 psig)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen