Das Fisher CVX Dampfumformventil ist für Anwendungen mit mittlerer bis starker Belastung in modernen Kraftwerken mit Lastwechselfähigkeit sowie für präzise Druck- und Temperaturregelung in Prozessanwendungen ausgelegt. Die Ausführung des CVX-Ventils bietet einen Einspritzwasser-Verteilerblock mit AF-Düsen mit variabler Geometrie, die über einen weiten Betriebsbereich ein optimiertes Sprühmuster erzeugen. Die Düsen sind strategisch angeordnet, um bei allen Durchflussbedingungen optimale Vermischung und schnelle Verdampfung zu gewährleisten.