Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-GX

Fisher™ GX Regelventil- und Stellantriebssystem

Produktbeschreibung

Das Fisher GX Ventil- und Stellantriebssystem kann eine Vielzahl von Anforderungen an Durchfluss- und Pipelinegrößen bedienen. Es ist eine Drei-Wege-Bauweise verfügbar, die sich für eine genaue Temperatursteuerung eignet. Die entwickelten Passagen innerhalb des Ventilkörpers bieten eine optimale Kapazität und schaffen ein stabiles Durchflussmuster für einen reibungslosen Betrieb.

Zulassungen
Geeignet für CRN, CUTR, Emission von flüchtigen Gasen, PED, SIL
Entscheidender Betrieb
Lärmminderung, Kavitation, erosiv, geringer Durchfluss, korrosiv, allgemeiner Betrieb
Durchflusseigenschaften
Gleichprozentig, linear, besondere Kennzeichnung
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplex, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Druckklasse
CL150, CL 300, PN 10/16, PN 10/16/25/40, PN 25/40
Prozessanschluss Typ
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Einfache Ventilauslegung und -auswahl.
  • Antriebsauslegung ist nicht erforderlich; sie erfolgt automatisch.
  • Optimierter Antrieb ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl von Luftversorgungssystemen.
  • Einfache Wartung.
  • Größtmögliche Anzahl gleicher Bauteile für alle Größen.
  • Innengarnitur ist austauschbar.
  • Niedrige Kosten über die Lebensdauer.
  • Robuste, niedrige Bauform.