Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-H200

Fisher™ Entlastungsventile der Serie H200

Produktbeschreibung

Die Entlastungsventile der Serie H200 sind direkt betätigte Ventile mit voreingestellten und aufgesteckten Federtellern. Wenn sich der Gaseingangsdruck über die Federeinstellung hinaus erhöht, wird die Stößel- und Tellereinheit von der Blende weggedrückt. Mit dieser einfachen Funktionsweise und einer breiten Auswahl von Federeinstellungen kann das Entlastungsventil der Serie H200 verwendet werden, wenn das Entlüften in die Atmosphäre und gewisse Druckentlastungstoleranzen akzeptabel sind. Eine gängige Anwendung sind Tanklager-Anschluss-Installationen.

Merkmale

  • Platzsparende Konstruktion
  • Wirtschaftlich
  • Langlebig
  • Schutzkappe
Auslegungskoeffizient bei voller Öffnung
Cg: 405
Maximal zulässiger Entlastungsdruck (Eingangsdruck)
27,6 bar (400 psig)
Feste Entlastungsdrücke
1,7 bis 20,7 bar (25 bis 300 psig) mit 12 Einstellungen
Verfügbare Konfigurationen und Anschlussarten
Typ H202: NPS 3/4, NPT
Typ H203: NPS 1, NPT
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)
Ungefähres Gewicht
0,2 kg (0,5 lb)

Dokumentation und Zeichnungen