Der Fisher Lever-Lock Antrieb mit arretierbarem Handhebel wird für den zuverlässigen, manuellen Betrieb von Fisher 8560 in Nennweite NPS 3 bis 8 sowie Hochleistungs-Drosselklappen A11 in Nennweite NPS 3 und 4 eingesetzt. Der Handhebel wird durch eine Feder in der eingekerbten Platte fixiert, wodurch das Klappenblatt in Positionen arretiert werden kann.