Die Fisher Micro-Flat-Innengarnitur ist für sauberen Kavitationsbetrieb mit Druckabfällen von bis zu 51,7 bar (750 psi) und geringen Durchflussraten ausgelegt. Zwar beseitigt die Ausführung der Innengarnitur die Kavitation nicht, allerdings kontrolliert sie deren Erscheinen, um so Schaden zu minimieren.