Die Fisher Multiport-Ventileinheit mit Stellantrieb ermöglicht die Umleitung von Prozessmedien von einer einzelnen Durchflussleitung zu einem Testausgang oder Probenahmegerät. Ein einzelner Multiport-Durchflusswähler kann bis zu acht Durchflussleitungen gleichzeitig verteilen. Der Stellantrieb ist ein elektronisches System, das eigens für die Steuerung und Überwachung des Betriebs der Multiport-Durchflusswähler entwickelt wurde. Ideal für integrierte Bohrlochtests.