Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-N201

Automatisches Fisher™ Zylinderfüllventil des Typs N201

Produktbeschreibung

Das automatische Fisher Zylinderfüllventil des Typs N201 bietet eine genaue und wirtschaftliche Möglichkeit zum Befüllen von Zylindern. Die Baugruppe ist komplett verrohrt und enthält spezielle Teile, die es ermöglichen, dass sich das Schiebegewicht auf der Waage auf Null bewegt. Ein roter Knopf erscheint jedes Mal auf der Anzeige oben auf dem Typ N201, wenn ein Zylinder auf das gewünschte Gewicht gefüllt wird. Durch Luftdruck betätigt, ist es für Balkenwaagen ausgelegt und benötigt keine elektrische oder mechanische Leistung.

Merkmale

  • Waagen-Gegengewicht
  • Erfordert zum Betrieb keine elektrische oder mechanische Kraft
Füllkapazität
51 kg/min (112 lb/min)/Propan bei Differenzdruck 2,1 bar/30 psig
Waagentyp
Nur Balkenwaage, nicht geeignet für Zeigerwaagen mit runder Skala
Eingangsanschluss
1/2 in. FNPT, zum Anschluss an Füllverteiler
Ausgangsanschluss
1/2 in. FNPT

Dokumentation und Zeichnungen