Der Druckminderer Typ B ist ein direkt betätigter, federbelasteter Regler, der in einer Vielzahl von privaten, gewerblichen und industriellen Anwendungen eine kosteneffektive, druckreduzierende Regelung einer Reihe von gasförmigen Medien bietet. Der kompakte Druckminderer kann in einem Schaltschrank für die Druckminderung oder für die Druckminderung und Messung oberirdisch oder auch in unterirdischen Modulen installiert werden.