Die Fisher WhisperFlo Innengarnitur bietet modernste Technik für Applikationen, die eine Geräuschminderung erfordern. Regelventile mit WhisperFlo Innengarnitur bieten zusätzliche Minderung von aerodynamischen Geräuschen in anspruchsvollen Dampf- oder Gasanwendungen mit hohem Druckabfall. Ein WhisperFlo Käfig mit sachgerecht dimensioniertem Ventilgehäuse kann den Geräuschpegel um bis zu 40 dB senken. Bei speziellen Anwendungen kann eine Abschwächung um 50 dB erzielt werden