Fisher Drei-Wege-Ventile YD und YS mit Käfigführung sind für den Regel- oder Auf/Zu-Betrieb ausgelegt und in druckentlasteten und nicht druckentlasteten Ausführungen erhältlich. Das YD-Ventil wird im allgemeinen Misch- und Divergenzbetrieb eingesetzt. Das YS-Ventil wird im allgemeinen Mischbetrieb eingesetzt. Fisher YD- und YS-Ventile stehen für eine Vielzahl von Anwendungen zur Verfügung, auch in Umgebungen mit sulfid- und chloridinduzierter Spannungsrissbildung, wie sie in der in der Öl- und Gasproduktion häufig anzutreffen sind.