Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS F721TE Heat and Cold Metering in any Environment

Flexim FLUXUS F721TE Messgerät für Erwärmung und Kühlung in jeder Umgebung

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS F721TE wurde speziell für die Messung von Wärmeenergie bei Erwärmung und Kühlung entwickelt, wobei alle Messungen (Durchflussmessgerät, Temperatur und BTU-Computer) in einem Gerät enthalten sind. Die Berechnungen erfolgen in Übereinstimmung mit der Wärmeenergie-Messgerätenorm EN 1434. Das F721TE misst den Volumendurchfluss nicht intrusiv mit seinen Clamp-on-Ultraschall-Messwandlern. Gleichzeitig überwachen Temperaturfühler die Temperaturen an den Ein- und Rücklaufleitungen des Heiz- oder Kühlsystems entweder berührungslos mit Clamp-on-Sensoren oder durch das Eintauchen von Temperaturfühlern. Es kann mit zwei Messkanälen ausgestattet werden, damit Sie zwei Rohre gleichzeitig messen können und von einer vollständigen Überwachung sowie genauen Messwerten profitieren.

Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±1 % des ± des Messwerts, ±0,02 ft/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts ±0,02 ft/s
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 bis 82 ft/s
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX/IECEx Zone 2, FM Class I/Div 2
Spannungsversorgung
100–230 VAC, 24 DC, 12 DC
Messwandler erhältlich
Scherwelle
Rohrnennweite
0,24 in. bis 255,9 in.
Temperaturbereich
-40 °C bis +240 °C
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Pt100/Pt1000
4–20 mA aktiv/passiv
Binäreingang
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus
Profibus PA
Foundation Feldbus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Nahezu unbegrenzter Anwendungsbereich und selbst für extreme Anwendungen (von -190 °C bis +630 °C) geeignet
  • Präzise Wärmeenergiemessung durch:
    hochgenaue Durchflussmessung mit gepaarten und rückführbaren kalibrierten Ultraschallmessumformern
    sowie hochgenaue Temperaturmessung mit gekoppelten und rückführbaren kalibrierten Temperatursensoren (gemäß DIN EN 1434-1)
  • Extrem hohe Messdynamik von geringsten bis zu höchsten Strömungsgeschwindigkeiten – erfasst selbst kleinste Strömungen über Nacht
  • Einfache und kostengünstige Nachrüstung ohne Unterbrechung der Versorgung
  • Manipulationssichere Speicherung von Messdaten
  • Bereit für erweiterte Systemverifizierung

Dokumentation und Zeichnungen