Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS Flow Meter for LNG and Cryogenic Fluids

Flexim FLUXUS Durchflussmessgerät für LNG und kryogene Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Das berührungslose Ultraschall-Durchflussmessgerät Flexim FLUXUS Cryo eignet sich hervorragend für den Einsatz bei höchsten Durchflussmengen beim Be- und Entladen sowie bei sehr niedrigen Durchflussmengen bei der In- und Außerbetriebnahme von Leitungen. Geeignet für verschiedene LNG- und andere kryogene Anwendungen bei Temperaturen bis zu -328 °C: von 3 in.-Leitungen in Anlagen, die Spitzenlasten bewältigen müssen, bis zu 36 in.-Rohren für das Entladen von Tankern in Lagertanks. Diese nicht intrusiven Ultraschall-Durchflussmessgeräte sind die ideale Lösung für alle Anwendungsfälle, in denen eine zuverlässige und problemlose Durchflussmessung kryogener Flüssigkeiten erforderlich ist. Aufgrund des umfangreichen Messbereichs eignet sich das FLUXUS Cryo hervorragend für den Einsatz bei höchsten Durchflussmengen beim Be- und Entladen sowie bei sehr niedrigen Durchflussmengen bei der In- und Außerbetriebnahme von Leitungen.

Durchflusskanäle
1 (optional 2)
Messgrößen
Volumendurchfluss, Massedurchfluss, Strömungsgeschwindigkeit
Prozessmedium
Kryogene Flüssigkeiten (LNG, flüssiges Ethan, flüssige Luft, Stickstoff, Sauerstoff usw.)
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 ft/s bis 80 ft/s
Genauigkeit
±0,5 % des Messwerts, ±0,01 m/s
Reproduzierbarkeit
±0,15 % des Messwerts, ±0,01 m/s
Prozesstemperatur
Temperatur des Prozessmediums: -310 °F bis +170 °F
Betriebstemperatur
Messumformer: -40 °F bis +140 °F
Rohrnennweite
70 mm bis 1 000 mm
Zertifizierungen/Zulassungen
Messumformer: IP66, Messwandler: bis zu IP68
Erhältliche Ex-Klassifizierungen (optional)
FM Class I, Div. 1 / 2; ATEX/IECEx Zone 1/2;
Kommunikationsprotokoll
HART, Modbus RTU/TCP, RS485, Profibus PA, Foundation Feldbus
USB- und Ethernet-Schnittstelle für die Kommunikation verfügbar
Eingang
Abhängig vom ausgewählten Messumformer: bis zu vier Eingänge (Temperatur Pt100/Pt1000), Strom, Spannung, binär
Ausgang
Abhängig vom ausgewählten Messumformer: bis zu vier Ausgänge: (aktiv/passiv) Strom, Spannung, Frequenz, binär

Merkmale

  • Höchst zuverlässig:
    wartungsfrei Keine beweglichen oder vibrierenden Teile
    Redundante Messungen mit Doppelstrahl
  • Betriebssicherheit: keine Dichtungen, keine Leckagestellen
  • Wirtschaftlich:
    Keine Modifizierung der Rohrleitungen erforderlich
    Installation durch eine Person ohne Hebezeug
    Kein Druckverlust: kein Aufblitzen möglich
  • Vorteile bei Nachrüstungsanwendungen:
    Keine Rohrleitungen erforderlich
    Kein Hebezeug erforderlich – unabhängig von der Rohrgröße
    FLUXUS Cryo kann bei beengten Platzverhältnissen, z. B. an den FLNG-Verladearmen, montiert werden
    Die Installation erfolgt innerhalb weniger Stunden, wenn das Rohr nicht abgekühlt ist
    Das Messsystem ist vollständig in die Isolierung integriert
  • Vorteile in neuen Anlagen:
    Sehr kostengünstig, da keine Standardrohrleitungen geplant werden müssen, sondern FLUXUS Cryo immer passt
    Späte Konstruktionsänderungen sind kein Problem! Ein Gerätetyp eignet sich für viele Rohrnennweiten
    Kein Druck- und damit auch kein Energieverlust
    Keine Gefahr von Aufblitzen
    Deutlich reduzierte Investitionskosten, insbesondere bei großen Durchmessern
    Weltweite Installation und Support durch Flexim

Dokumentation und Zeichnungen