Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G80X SIL G Functional Safety

Flexim FLUXUS G80X SIL G – funktionale Sicherheit

Produktbeschreibung

Der Flexim FLUXUS G, SIL 2-zertifizierte, nicht-intrusive Clamp-on-Ultraschallmessumformer wird einfach an der Außenseite des Rohrs montiert und eliminiert so das Risiko von Leckagen. Die Ultraschallmesstechnik erfordert keine mediumberührten Geräte, funktioniert unabhängig vom Druck im Inneren des Rohrs und ist keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt, wodurch sie praktisch verschleißfrei ist. Bei regelmäßigen Inspektionen ist es nicht notwendig, in das Rohrleitungssystem einzugreifen. Die Selbstdiagnosefunktionen des FLUXUS bedeuten, das erneute Tests auf einfache Weise durchgeführt werden können, um die Zuverlässigkeit und Qualität der Messung genau zu bewerten.

Zertifizierungen/Zulassungen
Zugelassen für FM Class I, Div. 1, ATEX, IECEx Zone 1 (optional), IP66, Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl – geeignet für Offshore
Messgrößen
Volumendurchfluss, Massedurchfluss, Strömungsgeschwindigkeit
Betriebstemperatur
Messumformer: 14 °F bis 140 °F
Zertifizierungen/Zulassungen
bis zu NEMA 4X (IP68)
Temperaturbereich
Rohrwand: -40 °F bis +210 °F
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 ft/s bis >100 ft/s (abhängig von der Rohrnennweite)
Rohrnennweite
0,4 bis 83 in.
Genauigkeit
1 % bis 3 % des Messwerts ± 0,3 ft/s, je nach Anwendung, 0,5 % des Messwerts ± 0,03 ft/s, vor Ort kalibriert
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts ±0,03 ft/s
Kapazität
Datenlogger: >100 000 Werte: alle Mengen, summierte Messungen und Diagnose
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
Spannungsversorgung
100 bis 240 VAC / 50 bis 60 Hz oder 20 bis 32 VDC
Communication Protocol
RS232
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Merkmale

  • Einfache Nachrüstung im laufenden Betrieb
    ideal für eine nachträgliche Erhöhung der Sicherheit
    ideal zur Aufrechterhaltung der Schutzfunktion bei fehlgeschlagener Inline-Messung
  • Umfassende Messumformer-Zertifizierung
    , Klemmvorrichtung und Elektronik sind Teil der FMEDA
  • Extrem breites Anwendungsspektrum
    Messwandler und Auswerteelektronik für die Durchflussmessung von Gasen
  • Unkomplizierte Testwiederholungen
    einfache Funktionstests in kürzester Zeit
    überzeugende Selbstdiagnosefunktionen
  • Transparente Auswertungen
    Veröffentlichung des FMEDA-Berichts
    vollständige Informationen zu den Zertifizierungsverfahren und zum Anwendungsbereich

Dokumentation und Zeichnungen