Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G831 Gas Ultrasonic Flow Meter for Hazardous Areas

Flexim FLUXUS G831 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gas für Ex-Bereiche

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G831 Durchflussmessgerät für Gas ist ein leistungsstarkes Clamp-on-Ultraschallmessgerät, das speziell für die Messung von dynamischen Strömungen in der Prozessindustrie entwickelt wurde. Dieses hochentwickelte, vielseitige und präzise Durchflussmessgerät für Gas bietet alles, was Sie benötigen: schnellere Verarbeitungsfunktionen, erweiterte Diagnose, bidirektionale Kommunikationsprotokolle, digitale Ausgänge und Prozesseingänge. Das G831 bietet einfache Installation, eine nachrüstbare Konstruktion, Genauigkeit und hervorragende Leistung. Zugelassen für ATEX, IECEx Zone 1 und FM Class I, Div 1. Mit dem Ex-Schutz-Gehäuse, der kompakten Bauform und den korrosionsbeständigen Messwandlern wird die mechanische Stabilität des Systems und der dauerhafte Kontakt mit der Rohroberfläche gewährleistet.

Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±1 bis 2 % des Messwerts ±0,005 m/s Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts ±0,005 m/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts ±0,005 m/s
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I/Div. 1, FM Class 1/Div. 2, ATEX/IECEx Zone 1
Spannungsversorgung
100–230 VAC, 24 DC
Messwandler erhältlich
Scherwelle
Rohrnennweite
10 mm bis 6 500 mm
Temperaturbereich
-40 °C bis +240 °C / WI: -200 °C bis +600 °C
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
4–20 mA passiv (Ex ia)
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur (Ex-ia)
4–20 mA (Ex-ia aktiv)
Kommunikationsprotokoll
Foundation Fieldbus-Ex-ia
Profibus PA-Ex-ia
4–20 mA HART (Ex-ia passiv)
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Bidirektionale Durchflussmessung von Flüssigkeiten und Gasen
  • Kostengünstig: keine Rohrleitungen, keine Prozessabschaltung, wartungsfrei
  • Stabiler Nullpunkt und driftfrei: sorgfältig abgestimmte und temperaturkompensierte Messwandler (vollständig ANSI-/ASME-konform)
  • Nachrüstbar: keine Rohrmodifizierung erforderlich, keine Prozessabschaltungen
  • Wartungsfrei: verschleiß- und abriebfrei, nicht anfällig für Verstopfung oder Korrosion, keine flüchtigen Emissionen
  • Hohe Toleranz gegenüber mitgeführten Feststoffen und Nassgasen
  • Unabhängig von Rohrgröße, Werkstoff, Betriebsdruck und Gaszusammensetzung
  • Flexible, konfigurierbare Ausgänge
  • Erweiterte Systemverifizierung

Dokumentation und Zeichnungen