Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P000170

Keystone Modell OptiSeal F14–F17 Absperrklappen

Produktbeschreibung

Weichdichtende Absperrklappe für allgemeine Einsatzbereiche

Merkmale

  • Obere Lagerschale absorbiert seitliche Beanspruchung der Stellglieder.
  • Kopfflansch entspr. ISO 5211.
  • Sehr robuste, silikonfreie Hochglanzlackierung für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
  • Verlängerter Klappenhals ermöglicht Einisolierung der Rohrleitung.
  • Zentrierbohrungen am Klappengehäuse erleichtern die Installation der Armatur und sichern eine perfekte Ausrichtung im Leitungssystem.
  • Die gerundete und polierte Dichtleiste der Scheibe bewirkt eine Reduzierung der Drehmomente, erhöhte Standzeit und blasendichten Abschluss.
  • Vor Ort auswechselbarer Sitzring isoliert Gehäuse und Welle vom Durchflussmedium.
  • Die Primärdichtung an der Klappenwelle erhöht den Druck-Einsatzbereich der Absperrklappe und verhindert Leckagen nach außen im Wellenbereich.
  • Die Sekundärdichtung an der Klappenwelle bietet durch ihre Rückdichtungseigenschaften zusätzliche Sicherheit.
  • Keine Flanschdichtungen erforderlich.
  • Hoher Kv-Wert.
  • Obere und untere Wellenlagerung für optimalen Halt und minimale Reibung bei allen Gehäusematerialien bis DN 300 (außer Grauguss).
Zertifizierungen
CUTR, SIL-fähig, DGRL
Rohranschluss
Zwischenflanschausführung, Flanschaugenausführung
Anwendung
Weinherstellung, Getränke, Automobiltechnik, Luftzirkulation
Werkstoff
Super Duplex, Hastelloy, EPDM-Kautschuk, Duplex, Gusseisen, C-Stahl, Buna-N, Edelstahl 316L, Edelstahl 316
Betriebstemperatur
Bis zu 120 °C (250 °F)
Druckstufe
PN
Prozessanschlussart
PN 16
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Nennweite
DN 500/20", DN 250/10", DN 200/8", DN 150/6", DN 100/4", DN 80/3", DN 600/24", DN 65/2-1/2", DN 450/18", DN 400/16", DN 350/14", DN 40/1-1/2"
Nennweitenstandard
DN
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Flüssigkeiten, Wasser, Heißwasser, Flüssigkeit, Luft
Klappenwelle
O-Ring

Dokumentation und Zeichnungen