Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Rosemount-K-3051HT Hygienic Pressure Transmitter and 1199

Rosemount™ 3051HT Druckmessumformer für Hygieneanwendungen und 1199 Druckmittler

Spezifikationen

Rosemount™ 3051HT Druckmessumformer für Hygieneanwendungen
Garantie
Bis zu 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis zu 100:1
Kommunikationsprotokoll
4−20 mA HART™
FOUNDATION™ Feldbus
PROFIBUS®
Messbereich
Bis 55,7 bar (800 psig) Überdruck, bis 10,3 bar (150 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L mechanisch poliert und elektropoliert auf Ra <0,38 µ-m (15 µ-in.)
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises
Zertifizierungen/Zulassungen
3A, EHEDG, ASME-BPE; siehe vollständige technische Daten zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl 316L mechanisch poliert und elektropoliert auf Ra < 0,38 µm (15 µin.)
Diagnose
Grundlegende Diagnose, Power Advisory Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
3A, EHEDG, ASME-BPE; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem
Druckmittlertyp
Direktmontage, abgesetzte Montage, Tuned-System, druckausgeglichenes System
Anschluss des Messumformers
Reparierbare Schweißkonstruktion, voll verschweißt
Prozessanschluss
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST und JIS
Gewinde: NPT, DIN, ISO
Hygieneausführung
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L SST vergoldet, CorrosionShield PFA-beschichtet 316 SST; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, 3A, NACE®, Ex-Bereiche; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

Rosemount™ 3051HT Druckmessumformer für Hygieneanwendungen
  • Ermöglicht Anschluss an diverse standardmäßige Hygieneanschlüsse
  • Entspricht den 3-A-, EHEDG- und ASME-BPE-Standards für den Einsatz in einer Vielzahl von branchenspezifischen Anwendungen.
  • Poliertes Edelstahlgehäuse ist frei von Einschlüssen und Hohlräumen, um problemloses Reinigen und Abwischen zu ermöglichen
  • Beste Leistungsmerkmale seiner Klasse mit Genauigkeit bis 0,065 % der Messspanne und 5 Jahre Stabilität
  • Beständigkeit gegen Abspülungen (IP66/68) sorgt für langfristige Leistungsmerkmale und Zuverlässigkeit
  • Bedieninterface (LOI) vereinfacht die Inbetriebnahme vor Ort, da kein zusätzliches Werkzeug erforderlich ist
  • Die Sensortechnologie bietet ausgezeichnete Reproduzierbarkeit bis zu ±0,02 % der oberen Messbereichsgrenze für 60 Chargen
  • Die Kreisintegritätsdiagnose erkennt Probleme mit dem elektrischen Kreis und reduziert so Ausfallzeiten
  • Meets 3-A, EHEDG and ASME-BPE standards to meet industry-specific requirements
Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem
  • Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
  • Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Eliminierung von Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
  • Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für mit Druck beaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 3051HT Druckmessumformer für Hygieneanwendungen
Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem