Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Neotecha NeoSeal Lined Butterfly Valve with Powered Actuator
Neotecha NeoSeal Lined Butterfly Valve with Powered Actuator
Produktbeschreibung
The Neotecha NeoSeal is a PTFE lined butterfly valve according ISO 5752/5 short (EN 558-1/T5) with various corrosion resistant disc materials complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Direkter Aufbau an alle Keystone Absperrklappen und Kugelhähne
Armaturenanschluss nach Keystone-Standard (metrisch oder zöllig) oder ISO 5211
Doppelte Zahnstangen-Ritzel Ausführung vermeidet Biegebeanspruchung der Ritzelwelle, wodurch der Lagerverschleiß minimiert und die Standzeit erhöht wird
Serienmäßige Endanschläge (+/-5°) zur Einstellung der AUF- und ZU-Richtung ermöglichen die exakte Einstellung der Absperrarmatur und somit des Medienflusses
Gehäuse aus anodisierten Aluminium mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (ESPC) ermöglicht dauerhaft hohe Korrosionsbeständigkeit
Doppeltwirkende und federrückstellende Versionen für kosteneffektiven und sicheren Betrieb erhältlich
Bis zu 12 Federn bieten flexiblen Drehmomentbereich für Kugelhähne und Absperrklappen
Vorgespannte Federn und ausblassicheres Ritzel sorgen für Sicherheit bei Wartung und Betrieb