Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.

Micro Motion 1700 und 2700 Auswerteelektroniken für Feld- und integrierte Montage

Powered by MVD Technology, these versatile field-mount transmitters are built with an advanced architecture and provide a wide variety of I / O and application flexibilities, making them the top choice for compact integral mounting.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Gehäuse
Polyurethan-beschichteter Aluminiumguss oder Edelstahl CF3M; NEMA 4X (IP66)
Gewicht
Lackiertes Aluminium, 4-Leiter, abgesetzt:
  • mit Bedieninterface: 4 kg (8 lb)
  • ohne Display: 3 kg (7 lb)

Die kompletten Details sind im Produktdatenblatt enthalten.
Montage
Ausführungen für integrierte oder abgesetzte Montage (Ausführungen aus Edelstahl werden stets abgesetzt montiert)
Möglichkeit zur Verbindung mit einem beliebigen 4-Leiter- oder 9-Leiter-Sensor von Micro Motion
Die kompletten Details sind im
Verfügbare Ausgänge
1700: mA mit Bell 202 HART FO/DO RS485 HART und Modbus
2700:
Analog: mA mit Bell 202 HART FO/DO RS485 HART und Modbus
Die kompletten Details sind im Produktdatenblatt enthalten.

Merkmale

  • Maximierung der Flexibilität mit integrierter oder abgesetzter Montage.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen.
  • Reduzierte Verkabelungskosten sowie einfache und schnelle Installation.
  • Konzentrations- und Nettodurchflussmessung ohne zusätzliche Messgeräte.
  • Zulassung für eichamtlichen Verkehr sowie Zertifizierung gemäß SIL2 und SIL3.
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.
  • Zugriff auf zusätzliche Diagnose- und Prozessinformationen mittels WirelessHART™ ohne zusätzliche Verkabelungskosten.
  • Einfacherer Zugriff auf das Durchflussmessgerät durch ein robustes, gemäß Class I, Division 1 / Zone 1 zugelassenes Gehäuse und ein optionales Bedieninterface.

Dokumentation und Zeichnungen