Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-P-EtherNet-Coriolis

Micro Motion EtherNet/IP-Modul für Coriolis Durchfluss-Messsysteme

Produktbeschreibung

Multivariable Ausgänge und ein leistungsfähiges Konfigurations- und Wartungsinterface in einem praktischen, einfach zu installierenden Paket. Dieses intelligente Modul bietet schnellen Zugriff auf Durchfluss, Dichte, Temperatur sowie zahlreiche andere Parameter.

Gehäuse
Kunststoffgehäuse mit DIN-Schnappschienensystem
Schutzart
IP20
Abmessungen
4,72” × 2,95” × 1,06” L×B×H (120 mm × 75 mm × 27 mm)
Spannungsversorgung
Stromverbrauch
24 V ±10 %
Max. 280 mA bei 24 V
typisch
100 mA
Anschlüsse und Protokolle
SPS an EtherNet/IP Modul EtherNet/IP
Alarmmeldungen Modus-RTU (8-bit) über RS-485
Ethernet-Konfigurations-Tool (PC) an EtherNet/IP-Modul
EtherNet/IP
Standardkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) Standardstecker (nicht im Lieferumfang enthalten)
Standardkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) Standardstecker (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezielles serielles Kabel für das Modul (im Lieferumfang enthalten)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur 32 °F bis 131 °F (0 °C bis 55 °C)
Umgebungstemperatur –13°F bis +185°F (–25 °C bis +85 °C)
Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften
89/336/EEC, Anhänge 92/31/EEC und 93/68/EEC
EN 50082-2 (1993)
EN 55011 (1990) Klasse A
EN 61000
Galvanische Trennung an serieller Modbus Schnittstelle
EN 60950-1 (2001) Verschmutzungsgrad 2
Werkstoffgruppe IIIb 32 °F bis 131 °F (0 °C bis 55 °C)
Betriebsspannung 250 VRMS oder 250 VDC
500 V Überspannungsschutz des Sekundärkreises

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Vorkonfiguriertes System lässt sich einfach und schnell bei einer Installationszeit von gewöhnlich weniger als 30 Minuten integrieren.
  • Intuitives Web-Interface ermöglicht die optimierte Konfiguration, Verwaltung und Wartung von Durchflussmessgeräten.
  • Schnellere Einblicke in den Prozess durch Zugriff auf Multivariable-Daten und Kontrolle von Durchfluss, Dichte, Temperatur und vielen anderen Parametern durch das System.
  • Einfache Verwendung des Systems durch Prozessüberwachung und -steuerung sowie browserbasierte Konfiguration und Verwaltung.
  • Einsatzfähigkeit mit allen Micro Motion Coriolis Durchfluss-Messsystemen und Unterstützung der Micro Motion Smart Meter Verification.