Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 1600 Transmitter

Micro Motion™ G025M Coriolis Messsystem, 1/4 in. (DN6), Edelstahl 316L, und 1600 Messumformer

Spezifikationen

Micro Motion™ G025M Coriolis Messsystem, 1/4 Zoll (DN6), Edelstahl 316L
Genauigkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,25 % des Durchflusses (Standard), ±0,15 % des Durchflusses (Optional), ±0,10 % des Durchflusses (Optional)
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,125 % des Durchflusses (Standard), ±0,075 % des Durchflusses (Optional), ±0,05 % des Durchflusses (Optional)
Genauigkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,25 % des Durchflusses (Standard), ±0,15 % des Durchflusses (Optional), ±0,10 % des Durchflusses (Optional)
Reproduzierbarkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,125 % des Durchflusses (Standard), ±0,075 % des Durchflusses (Optional), ±0,05 % des Durchflusses (Optional)
Genauigkeit des Massedurchflusses (Gas)
±0,5 % des Messwerts
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Gas)
0,25 % des Messwerts
Genauigkeit der Dichte (Flüssigkeiten)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Genauigkeit der Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
100 barg (1 450 psig)
Zertifizierungen/Zulassungen
CSA
IECEx
ATEX
Schutzart (IP 66/67), NEMA 4X
SIL2 und SIL3
EMV-Einflüsse
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Size
CL150 flange: 8.05" (20.4 cm)
Weight
CL150 flange: 8 lb (3.6 kg)
Micro Motion™ 1600 kompakte Auswerteelektronik
Anzeige/Bedieninterface
Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
Optische 4-Tasten-Steuerung
LED für den Zustand des Durchflussmessers
Unterstützte Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch
Spannungsversorgung
Power over Ethernet erhältlich in der Ethernet-Version
PoE-PD-Leistungsklasse 3 entspricht IEEE 802.3at und 802.3af
18 bis 100 VDC, typ. 6 W, max. 11 W
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2.
Universal Service Port
Universal Service Port-Design ermöglicht die Konfiguration und Übertragung von Daten über einen standardmäßigen USB-C-Anschluss
Ethernet-Version
Ein Ethernet-Port unterstützt EtherNet/IP und Modbus TCP in einem Gerät
. Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar auf mA-Ausgang, Impulsausgang oder Binärausgang
. Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich
Montage
Gehäuseoptionen für Feldmontage aus Aluminium und hygienischem Edelstahl
Integrierte Montage an Micro Motion ELITE-Sensoren (CMFS, CMF und HC) und Coriolis-Sensoren der F-Serie, H-Serie, R-Serie, T-Serie oder HPC-Serie
Externe Montage an 9-adrigen Micro Motion ELITE-Sensoren und Coriolis-Sensoren der F-, H-, R-, T- oder HPC-Serie (nur Aluminium)
Anwendungsarten
Professionelle intelligente Systemverifizierung
Binäre Batchsteuerung
Mineralölmessung und AI-Korrekturoption
Konzentrationsmessung
Erweiterte Phasenmessung für Zweiphasen-Durchflusskorrektur
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Zulassungen
Class I, Div. 2
Zone 2

Merkmale

Micro Motion™ G025M Coriolis Messsystem, 1/4 Zoll (DN6), Edelstahl 316L
  • Äußerst kompakte Bauweise für eingeschränkte Platzverhältnisse
  • Lasergravierte Kennzeichnungen bieten gute Lesbarkeit auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen
  • Umfassende Konnektivität und einfache Handhabung mit Micro Motion Elektronik
  • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
  • Breite Palette an Zulassungen und Zertifizierungen des Messsystems, einschließlich CSA, ATEX, IECEx und NAMUR
  • Einfache Auswahl und Konfiguration mit MyEmerson Tools
  • Leichtes Design ermöglicht einfache Handhabung und mobile Installationen
Micro Motion™ 1600 kompakte Auswerteelektronik
  • Einfachere Installation, Integration, Fernüberwachung und Konnektivität mithilfe von Ethernet/IP und Power Over Ethernet (PoE)
  • Erfassung kurz- und langfristiger Einblicke in Prozessereignisse, Qualität des Prozessmediums und Stabilität der Messung mithilfe einer Datenarchivierungsfunktion
  • Überprüfung des Messsystemzustands in weniger als 90 Sekunden mittels intelligenter Systemverifizierung
  • Gewährleistung der Produktqualität mit lizenzierbaren erweiterten Softwarefunktionen wie Konzentrationsmessung und erweiterter Phasenmessung
  • Grafikdisplay mit Unterstützung für 8 Sprachen, das mithilfe der integrierten Softwarerotation gedreht werden kann

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion™ G025M Coriolis Messsystem, 1/4 Zoll (DN6), Edelstahl 316L
Micro Motion™ 1600 kompakte Auswerteelektronik