Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-1600 Compact Flow Transmitter

Micro Motion™ 1600 Kompaktmessumformer

Produktbeschreibung

Die kompakte und leichte Konstruktion des 1600 Messumformers ermöglicht eine einfache Integration. Das intuitive Design unterstützt HART®, RS-485 oder eine native Ethernet-Verbindung mit optionalem Power-over-Ethernet. Ein Paket mit leistungsstarken Softwarelösungen sorgt auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen für Messsicherheit und wertvolle Prozesserkenntnisse. Die Datenarchivierungsfunktion erfasst über kurze und lange Zeiträume umfangreiche Informationen über Prozessereignisse, die Qualität des Mediums und die Messstabilität.

Produkte

Search
1-23 von 121 Produktergebnissen
R150S Coriolis Meter 316L SST
1600 Compact Flow Transmitter
CMF300M
1600 Compact Flow Transmitter
HPC015H High-Pressure Coriolis Meter
1600 Compact Flow Transmitter
G025M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
CMFHC4M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
CMF300H
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS025P
1600 Compact Flow Transmitter
G050M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
F100P
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS010H
1600 Compact Flow Transmitter
T100T
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS040M
1600 Compact Flow Transmitter
H300S
1600 Compact Flow Transmitter
G300M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
F100S
1600 Compact Flow Transmitter
CMF010P
1600 Compact Flow Transmitter
CMF050L
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS025H
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS050M
1600 Compact Flow Transmitter
CMF400P
1600 Compact Flow Transmitter
CMF050M
1600 Compact Flow Transmitter
CMF100H
1600 Compact Flow Transmitter
CMF100M
1600 Compact Flow Transmitter
1
1 2 3 4 5 6
Anzeige/Bedieninterface
Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
Optische 4-Tasten-Steuerung
LED für den Zustand des Durchflussmessers
Unterstützte Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch
Spannungsversorgung
Power-over-Ethernet erhältlich in der Ethernet-Version
PoE-PD-Leistungsklasse 3 entspricht IEEE 802.3at und 802.3af
18 bis 100 VDC, typ. 6 W, max. 11 W
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2.
Selbstschaltender AC/DC-Eingang, erkennt automatisch die Versorgungsspannung, erhältlich in HART®- und Modbus-Versionen.
85 bis 240 Vac 50/60 Hz, typ. 3.5 W, max. 8 W
18 bis 100 Vdc, typ. 3,5 W, max. 8 W
Universal Service Port
Das Universal Service Port-Design ermöglicht die Konfiguration und Übertragung von Daten über einen standardmäßigen USB-C-Anschluss
Ethernet-Version
Ein Ethernet-Port unterstützt EtherNet/Ip und Modbus TCP in einem einzigen Gerät
Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für mA-Ausgang, Impulsausgang oder Binärausgang
Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich
HART® Version
HART® Kanal unterstützt vollständige HART® Kommunikation
Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für Impulsausgang oder Binärausgang
Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich
Modbus-Version
Modbus-Unterstützung ist auf der physikalischen RS-485-Schicht implementiert
Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für Impulsausgang oder Binärausgang
Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich
Montage
Gehäuseoptionen für Feldmontage aus Aluminium und hygienischem Edelstahl
Integrierte Montage an Micro Motion ELITE-Sensoren (CMFS, CMF und HC) und Coriolis-Sensoren der F-Serie, H-Serie, R-Serie, T-Serie oder HPC-Serie
Externe Montage an 9-adrigen Micro Motion ELITE-Sensoren und Coriolis-Sensoren der F-, H-, R-, T- oder HPC-Serie (nur Aluminium)
Anwendungsarten
Professionelle intelligente Systemverifizierung
Binäre Batchsteuerung
Mineralölmessung und AI-Korrekturoption
Konzentrationsmessung
Erweiterte Phasenmessung für Zweiphasen-Durchflusskorrektur
Abfüllen und Dosieren
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Zulassungen
Class I, Div. 2
Zone 2

Merkmale

  • Einfache Installation, Integration, Fernüberwachung und Konnektivität mit Ethernet/IP- und Power-Over-Ethernet (PoE)-Funktionen sowie HART®- oder Modbus-Kommunikation.
  • Erfassung kurz- und langfristiger Einblicke in Prozessereignisse, Qualität des Prozessmediums und Stabilität der Messung mithilfe einer Datenarchivierungsfunktion
  • Überprüfung des Messsystemzustands in weniger als 90 Sekunden mittels intelligenter Systemverifizierung
  • Gewährleistung der Produktqualität mit lizenzierbaren erweiterten Softwarefunktionen wie Konzentrationsmessung und erweiterter Phasenmessung
  • Grafikdisplay mit Unterstützung für 8 Sprachen, das mithilfe der integrierten Softwarerotation gedreht werden kann

Dokumentation und Zeichnungen