Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-ENHCPASSYAPI

Micro Motion ENHCPASSYAPI Core Prozessor mit erweiterter Funktionalität, kpl., mit API

Compatibility
Micro Motion 1500 Compact Control Room Single Variable Flow Transmitter
Micro Motion 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter
Micro Motion 2500 Compact Control Room Multivariable Flow And Density Transmitter
Micro Motion 2700 Field And Integral-Mount Multivariable Flow And Density Transmitter
Micro Motion 3500 Controller And Transmitter, Remote Rack/Panel-Mount
Micro Motion 3700 Controller And Transmitter, Remote Field-Mount
Micro Motion 4700 Coriolis Configurable Inputs and Outputs Transmitter
Micro Motion 5700 Field-Mount Transmitter

Dokumentation und Zeichnungen