Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-HSGRMTTERMNPT

Micro Motion HSGRMTTERMNPT Gehäusering, Klemme Fernsteuerungsmessumformer Npt

Produktbeschreibung

Unteres Gehäuse für Messumformer 1700R/2700R für vieradrigen Sensoranschluss mit 1/2 '' NPT-Gewinde

Compatibility
Micro Motion 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter
Micro Motion 2700 Field And Integral-Mount Multivariable Flow And Density Transmitter

Dokumentation und Zeichnungen