Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Ovation-P-Safety-Instrumented-Systems

Ovation™ Sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (SIS)

Produktbeschreibung

Integrierte sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung gemäß SIL 3 zum Schutz wichtiger Anlagen und des Personals

Merkmale

  • Zertifiziert für SIL 3-Anwendungen – entspricht den IEC 61508 Normen in Übereinstimmung mit den in IEC 61511 definierten Richtlinien
  • Volle Integration in die Ovation Plattform mit gemeinsamer Schnittstelle, Alarmen, Erstwertmeldungen und Engineering-Werkzeugen
  • Electronic Marshalling reduziert den Verkabelungsaufwand und erhöht die Flexibilität

Dokumentation und Zeichnungen