Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Paine-P-211-50-070 HP and HP Transducer

Paine™ 211-50-070 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 211-50-070 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer ist ein robuster Kombinations-Messumformer für hohe Drücke/hohe Temperaturen (HP/HT). Dieses kompakte Gerät verfügt über eine vollverschweißte Bauweise, die Präzision, Stabilität und Wiederholbarkeit auch in Umgebungen garantiert, in denen es zu starken Erschütterungen und Vibrationen kommen kann. Dieser für Anwendungstemperaturen von bis zu 260 °C (500 °F) konzipierte Messumformer stellt eine hervorragende Lösung für Offshore-, Bohrloch-, Energie- und Industrieanwendungen dar.

Messbereich
Absolutdruck
Betriebstemperatur
23 °C bis 260 °C (75 °F bis 500 °F)
Prozessmedium
Kompatibel mit Alloy UNS N07718 lösungsgeglüht und gealtert auf eine Mindesthärte von 40HRC sowie Inconel 718
Druckanschluss/Armatur
Gemäß MS33656-E3 unter Verwendung einer austauschbaren Dichtung aus vergütetem Inconel 600

Merkmale

  • Geeignet zur Messung unter Förderbedingungen bei Drücken bis zu 2 068 bar (30 000 psia).
  • Widersteht hohen Drücken und Betriebstemperaturen bis zu 260 °C (500 °F) unter extremen Bedingungen.
  • Erhältlich in einem kleinen Formfaktor mit 12,7 mm (0,5 Zoll) Durchmesser.
  • Voll verschweißte, abgedichtete Ausführung bietet langlebige, beständige und stabile Leistungsmerkmale in rauen und korrosiven Umgebungsbedingungen.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen