Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Paine-P-328-12-0010 HP and HT Transducer

Paine™ 328-12-0010 Druck- und Temperaturmessumformer mit Datenlogger

Produktbeschreibung

Der Paine™ 328-12-0010 Druck- und Temperaturmessumformer mit Datenlogger ist eine Hochpräzisionslösung für Prozessmessungen und Datenprotokollierung. Dieser Messumformer liefert Druck- und Temperaturmessungen mit einer Genauigkeit von ±0,05 % des Bereichsendwerts und hält dabei Temperaturen bis zu 175 °C (347 °F) stand. Dank integriertem Speicher mit Datenprotokollierungsfunktion kann der Sensor automatisch große Mengen an Daten für zukünftige Analysen erfassen.

Art der Messung
Absolutdruck
Genauigkeit
±0,05 % des Bereichsendwerts
Ausgang
Digital, RS-485
Messbereich
Bis zu 2 068 bar (30 000 psia)
Betriebstemperatur
–40 °C bis +175 °C (–40 °F bis +347 °F)
Prozessmedium
Flüssigkeiten und Gase kompatibel mit NO7718, lösungsgeglüht und gealtert auf max. Härte von 40 HRC
Druckanschluss/Armatur
Gemäß MS33656-E3 außer Bohrungsdurchmesser

Merkmale

  • Automatische Aufzeichnung einer beliebigen Kombination von Druck- und Temperaturwerten mit Zeitstempel zu benutzerdefinierten Intervallen.
  • Ausführung mit hoher Präzision sorgt für Ausgabe genauer Datenwerte während der Aufzeichnung.
  • Interner Speicher des Datenloggers ermöglicht die dynamische Aufzeichnung von mehr als 2 Millionen einzelnen Datenpunkten für zukünftige Analysezwecke.
  • Robuste Bauweise widersteht extremen Umgebungen und bietet optimale Leistungsmerkmale in schwierigen Anwendungen.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen