Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-2240S Multi-input Temperature Transmitter

Rosemount™ 2240S Temperaturmessumformer mit Mehrfacheingang

Produktbeschreibung

Der äußerst stabile Rosemount 2240S ist für anspruchsvolle Anwendungen im eichamtlichen Verkehr zugelassen, bei denen es für Berechnungen des Standardnettovolumens auf sehr genaue Temperaturmessungen ankommt.
Er lässt sich mit Rosemount 565, 566 oder 765 Temperatursensoren kombinieren. Der Rosemount 2240S verbindet bis zu sechzehn 3- oder 4-Leiter-Temperaturmesskettenelemente und einen integrierten Wassertrennschichtsensor.
Er liefert Durchschnittstemperaturen von Flüssigkeiten zur Nettovolumenberechnung auf Basis einzelner Temperaturelemente in Verbindung mit dem entsprechenden Füllstandswert. Er verfügt über eine hervorragende Genauigkeit der Temperaturumrechnung von ±0,05 °C (±0,09 °F).

Genauigkeit
±0,05 °C (±0,09 °F) Über den Messbereich und bei Umgebungstemperatur von 20 °C (68 °F).
Einfluss der Umgebungstemperatur
±0,05 °C (±0,09 °F)
Messbereich
Unterstützt –200 bis +250 °C (–328 bis +482 °F) für Pt-100.
Auflösung
±0,1 °C (±0,1 °F) gemäß API Kapitel 7 und 12.
Anzahl der Messelemente
Bis zu 16 Widerstandsthermometer-Messelemente:
•• 3-Leiter-Verkabelung mit gemeinsamer Rückleitung oder individuelle Verkabelung.
• Individuelle 4-Leiter-Verkabelung
Sensortyp
Unterstützt Pt100 (gemäß IEC/EN60751, ASTM E1137) und Cu-90.
Kommunikationsprotokoll
Foundation™ Fieldbus für die Verbindung mit einem Rosemount 2410 mit selbstkonfigurierendem Tankbus oder einem beliebigen Foundation™ Fieldbus-Hostsystem.
Zulassung eichamtlicher Verkehr
OIML R85:2008 und nationale Zertifizierungen, wie z. B. PTB, NMi usw.
Emulationsfähigkeit
Integrationsmöglichkeit in alte Tankmesssysteme.
Metrologische Versiegelung
Unterstützt Emulationen der Kommunikationsprotokolle anderer Anbieter: z. B. Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura und Tokyo Keiso.
Spannungsversorgung
• FISCO: 9,0-17,5 VDC, polaritätsunempfindlich (z. B. von 2410 Tank Hub).
• Entity: 9,0-30,0 VDC, polaritätsunempfindlich.
Umgebungstemperatur
–40 bis +70 °C (–40 bis +158 °F).
Die Mindesttemperatur für die Inbetriebnahme beträgt –50 °C (–58 °F).

Merkmale

  • Äußerst zuverlässige Temperaturmessungen für präzise Bestandsberechnungen und eichamtlichen Verkehr gemäß API Kapitel 7.3.
  • Hervorragende Genauigkeit der Temperaturumrechnung von ±0,05 °C (±0,09 °F).
  • Anschluss von bis zu sechzehn 3- bzw. 4-Leiter-Temperaturmesselementen.
  • Einschließlich integriertem Wasserstandsensor.
  • Einfache und sichere Installation mit eigensicherer 2-Leiter-Spannungsversorgung über den Bus.

Dokumentation und Zeichnungen