Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-3814 Four-Path Liquid Ultrasonic Flow Meter

Rosemount™ 3814 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten in 4-Wege-Ausführung

Produktbeschreibung

Von raffinierten Produkten bis zu schwerem Rohöl bietet das hochpräzise Vierwege-Ultraschall-Durchflussmesssystem Rosemount 3814 außergewöhnliche Messbereichswerte und Linearität, um die Messungenauigkeit von flüssigen Kohlenwasserstoffen zu minimieren. Das Messsystem wird weltweit für hochgenaue, reproduzierbare Messungen gemäß API Kapitel 5.8 und OIML R117 bevorzugt und verfügt über eine Vollbohrungsbauart, die den Druckabfall praktisch eliminiert, um die Integrität und Zuverlässigkeit der Messung zu verbessern. Die leistungsstarke Elektronik der Serie Rosemount 3810 erkennt wechselnde Durchflussdynamiken und hilft dem Bediener, Probleme zu lokalisieren, einschließlich Verstopfungen vor dem Messsystem und abnormale Durchflussprofile, um die Messunsicherheit zu minimieren.

Produkte

Search
1-9 von 9 Produktergebnissen
Nennweiten
DN100 bis DN600 (4 bis 24 Zoll)
Medium
Flüssigkeit
Linearität
±0,15 % des gemessenen Werts über einen Bereich von 1,2 bis 12,2 m/s (4 bis 40 ft/s); ±0,20 % des gemessenen Werts über einen Bereich von 0,6 bis 12,2 m/s (2 bis 40 ft/s) (optional)
Ungenauigkeit des Messgerätefaktors
<±0,027 % (API MPMS, Kapitel 5, Abschnitt 8, Tabelle B-1)
Geschwindigkeit
0,6 bis 12,2 m/s (2 bis 40 ft/s) mit erweitertem Bereich von 0,3 bis 14,6 m/s (1 bis 48 ft/s)
Betriebstemperaturbereich
Messumformer: –50 °C bis +100 °C (–58 °F bis +212 °F) oder optional –50 °C bis +150 °C (–58 °F bis +302 °F)
Elektronik: –40 bis +60 °C (–40 bis +140 °F)
Betriebsdruckbereich
0 bis 155 bar (0 bis 2 250 psig)
Materialien
Kohlenstoff- und Edelstahl
Kalibrierung
Durchführung im ISO 17025-zertifizierten Durchfluss-Kalibrierlabor von Emerson.

Merkmale

  • Minimieren von Messunsicherheit und Stillstandszeiten durch fortschrittliche Diagnosefunktionen, die Prozessstörungen lokalisieren.
  • Vorgelagerte Blockaden und anormale Durchflussprofile können mittels der fortschrittlichen MeterLink Software identifiziert werden
    Erweiterte Kalibrierzyklen durch Überwachung des Messgerätezustands, um die Betriebs- und Wartungskosten zu minimieren.
  • Verbesserte Konfliktlösung und Audit mit Archiv-Datenprotokollen von großer Kapazität, die Druck und Temperaturen umfassen.
  • Da keine beweglichen Teile vorhanden sind, können Wartungskosten reduziert und periodische Kalibrierungen (es sei denn, sie werden am Standort verlangt) vermieden werden.
  • Weiterhin kann die Wartung mit vor Ort austauschbaren, nicht-mediumberührten Messwertwandlern erleichtert werden.
  • Vereinfachung von zukünftigen Upgrades mit der erweiterbaren Rosemount Elektronikplattform der Serie 3810
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.

Dokumentation und Zeichnungen