Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-520 Level Transmitter

Rosemount™ 520 Füllstandsmessumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 520 Füllstandsmessumformer ermöglicht ein vorbeugendes Tankmanagement, um die Auswirkungen von Störungen auf die Leistung Ihres Schiffes zu minimieren. Aufgrund des Titangehäuses kann der Messumformer für alle gängigen Flüssigkeiten verwendet werden. Reduzieren Sie Ihre Kalibrier- und Wartungskosten mit 5-jähriger Langzeitstabilität und hervorragendem Überdruckschutz. Das digitale HART®-Protokoll ermöglicht die Diagnose des Messumformers sowie die Fernkonfiguration und Fehlersuche vom Kontrollraum aus. Für raue Marine-Umgebungen konzipiert.

Kommunikationsprotokoll
4–20 mA/HART®
Gehäuseschutzart
IP68
Betriebstemperatur
-40 bis 85 °C
Gehäusewerkstoff
Titan
Abmessungen
∅ = 25 mm, Höhe = 193 mm
Gewicht
0,17 kg
Ex-Schutz
Ex ia IIC T4 Ga

Merkmale

  • Konstruiert und zugelassen für den Einsatz in rauen Marine-Umgebungen.
  • Geeignet für die Installation in praktisch allen Tankmessanwendungen.
  • Verbesserte Leistungsmerkmale sorgen für Stabilität über 5 Jahre.
  • HART®-Funktionen
  • Überragender Überdruckschutz ermöglicht problemfreien Betrieb.
  • Reduzierte Häufigkeit von Kalibrierungen senkt die Wartungskosten.
  • Durch seine Vielzahl an Montageoptionen ist der Messumformer für alle Tanktypen geeignet.
  • Messspannenverhältnis von bis zu 25:1 erhöht die Flexibilität und reduziert den Lagerbestand.
  • Der Messumformer ist als Über- oder Absolutdruck-Ausführung lieferbar.

Dokumentation und Zeichnungen