Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-765 Multiple Spot Temperature and Water Level Sensor

Rosemount™ 765 Sensor für Widerstandstemperaturmesskette und Wasserfüllstand

Produktbeschreibung

Der Rosemount 765 verfügt über einen integrierten Wasserfüllstandssensor, der am Temperatursensorrohr angebracht ist, um den freien Wasserfüllstand am Boden des Tanks zu messen. Er ermöglicht eine korrekte Berechnung des Produktvolumens.
Rosemount Sensoren für Widerstandstemperaturmessketten messen die Temperatur mit einer Reihe von Pt-100-Messelementen, die in unterschiedlichen Höhen angebracht sind, und liefern so ein Tanktemperaturprofil und die Durchschnittstemperatur.
Bei der Ermittlung der Produkttemperatur kommen nur die vollkommen eingetauchten Elemente zum Einsatz. Eines der Temperatursensorelemente kann in der Wasserfüllstandssonde installiert werden. Jeder Sensor ist mit dem Rosemount 2240S Messumformer verbunden.

Genauigkeit
Temperatursensoren:
1/6 DIN Class B (Standard), 1/10 DIN Class B (Option).
Kalibrieroption: Individuell kalibrierte Messelemente in 4-Leiter-Ausführung ermöglichen eine Gesamtgenauigkeit des Sensors von ±0,025 °C (±0,045 °F).
Wassertrennschichtsensor:
±2 mm (0,08 Zoll) mit 500 mm aktiver Länge, ±4 mm (0,16 Zoll) mit 1 000 mm aktiver Länge.
Elementtyp(en)
Pt-100-Messelemente gemäß EN 60751
Anzahl der Messelemente
Bis zu 16 Widerstandsthermometer-Messelemente:
• 3-Leiter-Verkabelung mit gemeinsamer Rückleitung oder individuelle Verkabelung
• Individuelle 4-Leiter-Verkabelung
Messbereich
  • Temperatursensor: –50 °C bis +250 °C (–58 °F bis +482 °F).
  • Aktiver Messbereich des Wassertrennschichtsensors: 500 mm (20 in.) oder 1 000 mm (40 in.).
Gesamtlänge
Max. 60 m (197 ft.).
Schutzhülse
Edelstahl, AISI 316. Wandstärke 0,3 mm (0,012 Zoll). ∅ = 1 Zoll
Ausführungen des Wassertrennschichtsensors
• Offenes Modell: empfohlen für Rohöl und andere schwere Produkte
• Geschlossenes Modell: empfohlen für leichtere Kraftstoffe, wie z. B. Dieselöl

Merkmale

  • Nettovolumengenauigkeit für eichamtlichen Verkehr mit 3- oder 4-Leiter-Temperaturmessketten für Lagertanks für flüssige Massengüter.
  • Verbesserung der Genauigkeit durch einzigartige Sensorkalibrierung.
  • Messung der Flüssigkeitstemperatur mit bis zu 16 Messelementen.
  • Messung des freien Wasserfüllstands.
  • Breite Palette an Zubehörteilen wie Ankergewichten und Dampfkappen.

Dokumentation und Zeichnungen