Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-8721

Rosemount 8721 Messrohr für magnetisch-induktive Durchfluss-Messsysteme in Hygienebauweise

Produktbeschreibung

The Rosemount 8721 Hygienic Magnetic Flow Meter Sensor uses an all-welded meter body that is specifically designed for food, beverage and life science applications that demand safe, hygienic and reliable performance. All contact surfaces are constructed of FDA-approved materials designed in accordance with 3A standards. Additionally, the 8721 is available with a variety of sanitary process connections with easily accessed process gaskets to facilitate efficient inspection and maintenance.

Produkte

Search
1-7 von 7 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Genauigkeit
Bis zu 0,25 % Genauigkeit vom Volumendurchfluss bei einem Messspannenverhältnis von 13:1, 0,5 % bei einem Messspannenverhältnis von 40:1
Nennweiten
15−100 mm (½−4 in.)
Auskleidungswerkstoffe
PFA
Elektrodenwerkstoffe
Edelstahl 316L, Nickellegierung, Platin
Andere Werkstoffe sind auf Anfrage verfügbar.
Prozessanschlüsse
Tri-Clamp® Hygieneanschluss
IDF Hygiene-Schraubanschluss
Schweißstutzen
DIN 11851 (englisch und metrisch)
DIN 11864 (-1 und -2 Form A)
SMS 1145
DEN US 50 Schweißstutzen
Produkt-Zulassungen
3-A, EHEDG Typ EL, PMO (M-b-350)
Austauschbarkeit
Kompatibel mit allen Messumformern der Serie 8700
Kompatibel mit allen herkömmlichen Messumformern: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Merkmale

  • Leichte, kompakte Ausführung aus Edelstahl vereinfacht den Einbau
  • Zuverlässige FDA-zugelassene Werkstoffe einschließlich 3-A-Lackierung, die von EHEDG für den Einsatz in Güteklasse A Milch zertifiziert wurde
  • Vollständig verschweißtes Messgerätegehäuse für Sicherheit in Hygiene-Anwendungen
  • Das Messrohr lässt sich gemäß CIP/SIP reinigen und der Messrohr-Innendurchmesser stimmt mit dem der Prozessleitungen überein, um schwer zu reinigende Übergänge zu eliminieren.
  • Erfüllt praktisch jede Anforderung mit einer Vielzahl erhältlicher Sanitär-Prozessanschlüsse
  • Bessere Durchführung von Überprüfungs- und Wartungsarbeiten mit leicht zugänglichen Prozessdichtungen
  • Kosteneinsparungen und Effizienzverbesserung mit obstruktionslosem Design und ohne bewegliche zu wartende oder zu reparierende Teile

Dokumentation und Zeichnungen