Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-Analytical CVU Conductivity Validation Unit

Rosemount™ CVU-Einheit zur Validierung der Leitfähigkeit

Produktbeschreibung

Erhalten Sie eine präzise, standardmäßige Dokumentation hochreiner Wasserqualität mithilfe des Rosemount CVU-Koffers zur Validierung der Leitfähigkeit. Dank der Rückführbarkeit auf NIST-Standards hilft Ihnen der CVU, höchste Anforderungen an die Validierung/Kalibrierung zu erfüllen. Der CVU ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen sich die Kalibrierung eines Leitfähigkeitssensors mit einem Standard-Referenzinstrument schwierig gestaltet, sie bietet sich daher für die Bereiche Pharmazie, Halbleiter- und Versorgungsindustrie an.

Abmaße
Breite 48,3 cm (19 Zoll), Tiefe 40,6 cm (16 Zoll), Höhe 30,5 cm (12 Zoll)
Gewicht
Einzelsensor 9,5 kg (21 lbs)/Doppelsensor 11,3 kg (25 lbs)
Kabel
3 @ 16QWG
Kraftwerksindustrie
Bestellschlüssel -01: 115/230 VAC ±15 %, 50/60 Hz. 10 W min. Eingangsspannung
Eingang
Ein oder zwei galvanisch getrennte Sensoreingänge
Ausgänge
Zwei 4–20 mA oder 0–20 mA isolierte Stromausgänge. Komplett skalierbar. Maximale Last: 550 Ohm.
Anschlussklemmen
Stromanschluss (3-Leiter): Leitungsquerschnitt 24–12 AWG Anschlussklemmenblöcke für Signalplatine: Leitungsquerschnitt 26–16 AWG Stromausgangsanschlüsse (2-Leiter): Leitungsquerschnitt 24–16 AWG

Merkmale

  • Bietet eine präzise Verfahrensdokumentation der hochreinen Wasserqualität gemäß Branchenstandard
  • NIST-konforme Schleifenkalibrierung mit Kalibrierungszulassung, die dabei hilft, die Validierungskriterien zu erfüllen
  • Übersteigt USP2-Genauigkeitsrichtlinien für eine zuverlässige Prozessdokumentation
  • Bietet eine breite Auswahl an Temperaturkompensationen für verschiedene Anwendungen
  • Speziell geeignet für hochreines Wasser
  • Zwei konfigurierbare isolierte Ausgänge für Leitfähigkeit oder Temperatur
  • Robustes, abschließbares und tragbares Transportgehäuse zum optimalen Schutz des Instruments
  • Einfach zu handhabendes Instrument mit allen notwendigen Kabeln und Schläuchen für einen schnellen Anschluss an das Wassersystem
  • Rosemount 1056 Analysator und Edelstahl-Durchfluss-Zelle der Modellreihe 404-11-17 mit einer Zellkonstante von 0,01 cm im Lieferumfang enthalten

Dokumentation und Zeichnungen