Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-CT5100 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT5100 kontinuierlicher Gasanalysator

Produktbeschreibung

Der kontinuierliche Gasanalysator Rosemount CT5100 von Emerson ist der erste hybride Laser-Analysator, der für die Prozessgasanalyse und Emissionsüberwachung entwickelt wurde. Der Rosemount CT5100 kombiniert Quantenkaskadenlaser- (QCL) und abstimmbare Diodenlaser-Technologie (TDL), um eine schnelle, direkte, hochselektive und empfindliche Messung mehrerer Gaskomponenten gleichzeitig zu ermöglichen. Er ist in zwei Ausführungen erhältlich: als zertifiziertes System in einem gereinigten und druckbeaufschlagten Gehäuse für Installationen in Ex-Bereichen und als nicht-zertifiziertes System zum Einsatz außerhalb von Ex-Bereichen. In beiden können bis zu sechs Laser untergebracht werden, um in Echtzeit bis zu 10 Gaskomponenten messen zu können. Durch diese Laseranordnung werden alle Messungen von einem einzigen Analysator abgedeckt. So werden die Gesamtbetriebskosten gesenkt.

Anschlüsse
  • Gasanschlüsse: 6 mm (¼ Zoll) Swagelok-Typ (bei Bestellung angeben)
  • Entlüftungsanschluss: Entlüftungseinlass (nur zertifizierte Systeme) 10 mm (⅜ Zoll)
  • Zertifizierungen/Zulassungen
  • Europa: ATEX II 3G Ex p Group IIC T3
  • Nordamerika: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T3
  • Abmessungen
    575 x 291 x 781 mm (23 x 11,5 x 31 Zoll)
    Gewicht
    53 kg (116,8 lb)
    Spannungsversorgung
    110 VAC, 60 Hz/240 VAC, 50 Hz
    Linearität
    R2 > 0,999

    Merkmale

    • Echtzeiterkennung von bis zu 10 Gasen gleichzeitig
    • Präzise und empfindliche Gasmessungen
    • Ausgezeichnete Linearität und Reproduzierbarkeit
    • Längere Kalibrierungsintervalle durch geringen langfristigen Drift
    • Geringe Wartungs- und Lebensdauerkosten
    • Kontinuierliche Zustandsmeldung
    • Integrierter ARM-Prozessor ermöglicht komplett autonomen Betrieb
    • Intuitives, einfaches Bedienfeld auf der Frontplatte bietet Zugriff auf alle Gerätefunktionen
    • Austauschbare modulare Konfiguration für bis zu sechs Laser

    Dokumentation und Zeichnungen