Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-OCA 51 Overflow Alarm Cabinet

Rosemount™ OCA 51 Schaltschrank mit Überlaufalarm

Produktbeschreibung

Der Schutz Ihres LNG-Transportsystems gegen potenzielle Sanktionen bzgl. Überflutungen ist für den sicheren und rentablen Betrieb wichtig. Der ausschlaggebende Verbindungspunkt im Rosemount OFC Hoch- und Überfüllalarmsystem ist der Rosemount OCA 51 Schaltschrank mit Überlaufalarm. Der Schaltschrank bietet die Schnittstelle für Stromversorgung und Kommunikation zu den Rosemount Radar-Messgeräten sowie Relaisausgänge für Sicherheitsabschaltsysteme und Hilfs-Alarmmelder.

Gehäuseschutzart
IP22
Abmessungen
600 x 1250 x 300 mm
Gewicht
50 kg

Merkmale

  • Das Herzstück des Rosemount TankRadar® OFC-Systems liefert rechtzeitige und präzise Alarminformationen.
  • Zwei unabhängige Alarmkanäle, einen für Hochalarm und einen für Überfüllalarm.
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Schiffsklassifikationen.
  • Widersteht den rauen Marine-Bedingungen an Deck.

Dokumentation und Zeichnungen