Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-1056 Four-Wire Analyzer

Rosemount™ 1056 intelligenter Vierleiter-Messumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 1056 Messumformer kann als Ein- oder Zweikanalgerät betrieben werden, es bestehen keine Restriktionen bei der Wahl der Messmethode. Dies reduziert die Kosten und spart Platz auf der Schalttafel. Dieser Multiparameter-Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse bietet eine Vielzahl von Messmethoden, einschließlich Differenzialleitfähigkeit, Doppelmessungen von Sauerstoff und viele andere Kombinationen, mit denen die meisten industriellen, kommerziellen und kommunalen Anwendungen unterstützt werden können. Dank des modularen Aufbaus des Messumformers können Signaleingangsplatinen vor Ort ausgetauscht werden, sodass Konfigurationsänderungen problemlos durchgeführt werden können.

Gehäuseschutzart
Polycarbonat. Typ 4X, IP65.
Zertifizierungen/Zulassungen
FM/CSA/UL (Eine vollständige Liste der Zulassungen finden Sie im Produktdatenblatt.)
Abmessungen
Gesamt 155 mm x 155 mm x 131 mm Ausschnitt: 1/2-DIN 139 mm x 139 mm
Gewicht
1,5 kg/2,0 kg

Merkmale

  • Schnellstart-Programmierung, automatische Erkennung von Sensorplatinen und modulare Bauweise ermöglichen eine schnelle und einfache Installation
  • Die große, konfigurierbare Anzeige sorgt für einen schnellen Überblick über wichtige Informationen
  • Digitale HART® oder Profibus DP-Kommunikation bietet Einblick in Prozessparameter
  • Problemlose Konnektivität mit SPS und Leitsystemen durch Auswahlmöglichkeit von HART® oder Profibus DP-Kommunikation
  • Der Messumformer ist mit zahlreichen Rosemount pH-Sensoren, Leitfähigkeitssensoren, Sensoren für gelösten Sauerstoff, Chlor-, Ozon- und Trübungssensoren kompatibel. Bietet außerdem eine Fluss-/Strom-Eingangskarte.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 11 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: