Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-1199 Diaphragm Seal System

Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem

Produktbeschreibung

Das Rosemount 1199 Druckmittlersystem bietet Messumformern Schutz vor Hitze und Kälte sowie korrosiven oder erosiven Prozessen. Dieses Druckmittlersystem bietet eine Vielzahl von Lösungen, darunter branchenspezifische Dichtungen für schwierige Prozesse. Dieses sicherheitszertifizierte System benötigt kein Befestigungswerkzeug und kann für viele Druckmessanwendungen verwendet werden, was zuverlässige Fernmessungen ermöglicht.

Produkte

Search
1-23 von 29 Produktergebnissen
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051L Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Druckmittlertyp
Direktmontage, abgesetzte Montage, Tuned-System, druckausgeglichenes System
Anschluss des Messumformers
Reparierbare Schweißkonstruktion, voll verschweißt
Prozessanschluss
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST und JIS
Gewinde: NPT, DIN, ISO
Hygieneausführung
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L SST vergoldet, CorrosionShield PFA-beschichtet 316 SST; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, 3A, NACE®, Ex-Bereiche; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
  • Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Eliminierung von Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
  • Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für mit Druck beaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 25 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: