Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-2051 Wireless Level Transmitter

Rosemount™ 2051L Wireless Level Transmitter

Produktbeschreibung

Rosemount 2051L Wireless Level Transmitter provides level measurements with a variety of process connections, materials and WirelessHART®technology. The SmartPower™ module of this wireless device provides up to 10-year, maintenance-free operation as well as field replacement. For improved performance over traditional installations, this transmitter has Tuned-System™ assembly and direct mounting options.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
2051 Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Max. Betriebsdruck
Bis 20,68 bar (300 psi)
Prozesstemperaturbereich
Based on fill fluid - Maximum 401°F (205°C), Minimum -157°F (-105°C)
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART®
Druckmittlertyp
Direktmontage, Tuned-System
Messumformeranschluss
Reparierbare Schweißkonstruktion
Prozessanschluss
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST, C-276-Legierung oder Tantal
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
NACE®, hazardous location, see full specs for complete list of certifications
Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Interne Antenne (225 m)

Merkmale

  • WirelessHART® technology is secure, cost-effective and delivers >99% data reliability
  • Das Tuned-System für Füllstand und Direktmontage bieten optimale Leistungsmerkmale für Füllstandsanwendungen.
  • Optimierte Konstruktion des Druckmittlers sorgt auch unter rauen Prozessbedingungen für qualitativ hochwertige Messungen.
  • SmartPower Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis zu 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 28 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: